CGH 80-120
ID 370431
- Carrera por mordaza: 120 mm
- Fuerza de cierre: 2500 N
- Fuerza de apertura: 2500 N
- Temperatura ambiente máx.: 75 °C
Información técnica
| Carrera por mordaza [mm] | 120.0 |
|---|---|
| Fuerza de cierre [N] | 2500.0 |
| Fuerza de apertura [N] | 2500.0 |
| Peso [kg] | 11.65 |
| Peso recomendado de la pieza [kg] | 12.7 |
| Volumen del cilindro por carrera doble [cm³] | 1210.0 |
| Presión de trabajo mín. [bar] | 2.0 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 6.0 |
| Presión nominal de servicio [bar] | 6.0 |
| Tiempo de cierre [s] | 1.0 |
| Tiempo de apertura [s] | 1.0 |
| Longitud máxima admisible de los dedos [mm] | 650.0 |
| Peso máx. admisible por dedo [kg] | 9.0 |
| Clase de protección IP | 30 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 75.0 |
| Precisión de repetición [mm] | 0.05 |
| Momento Mx máx. [Nm] | 400.0 |
| Momento My máx. [Nm] | 1150.0 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 1150.0 |
| Máx. fuerza axial Fz máx. [N] | 2000.0 |
Cargas máx.
Fuerza de agarre en la apertura
Cargas máx.
Las fuerzas y los pares indicados son valores estáticos que se aplican a cada mordaza básica y pueden darse simultáneamente.
Fuerza de agarre en la apertura
- Eje X:
- Longitud de las garras
- Eje Y:
- Fuerza de agarre
Información general sobre la serie
Fuerza de agarre
Es la suma aritmética de la fuerza individual que actúa en cada mordaza, en la distancia P (véase la ilustración)
Longitud de las garras
Se mide desde la superficie de referencia como la distancia P en dirección al eje principal. La longitud de garra máxima admisible es válida hasta que se alcanza la presión de funcionamiento nominal. Con mayores presiones la longitud de la garra se debe reducir de forma proporcional a la presión de funcionamiento nominal.
Precisión de repetición
se define como la variación de la posición final en 100 ciclos de carrera consecutivos.
Peso de la pieza
El peso recomendado de la pieza, se calcula en el agarre por fuerza, con un coeficiente de rozamiento de 0.1 y un factor de seguridad de 2, para evitar el deslizamiento de la pieza por la aceleración gravitatoria. En el agarre por forma, se obtienen pesos admisibles bastante más elevados.
Tiempos de cierre y apertura
son tiempos de movimiento puros de las mordaza base, sin los dedos de pinza específicos de la aplicación. Los tiempos de conmutación de las válvulas, los tiempos de llenado de los tubos y los tiempos de reacción del PLC no están incluidos y deben tenerse en cuenta para el cálculo de los tiempos de ciclo.
Material de la carcasa
Carcasa de fibra de carbono reforzada, fabricada con el procedimiento RTM
Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4
Garantía
24 meses
Mantenimiento de la fuerza de agarre
Es posible mediante una válvula antirretorno SDV-P.