arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
PGN-plus 200-1-KVZ Similar a la imagen

PGN-plus 200-1-KVZ

Pinza universal

ID 372105

Pinza universal PGN-plus, Tamaño: 200, neumática, en una versión de ampliación de potencia

  • Carrera por mordaza: 25 mm
  • Fuerza de cierre: 4513 N
  • Fuerza de apertura: 4794 N
  • Temperatura ambiente máx.: 90 °C
Carrera por mordaza [mm] 25.0
Fuerza de cierre [N] 4513.0
Fuerza de apertura [N] 4794.0
Fuerza de cierre (con longitud de los dedos de 0 mm) [N] 4860.0
Fuerza de apertura (con longitud de los dedos de 0 mm) [N] 5165.0
Peso [kg] 6.7
Peso recomendado de la pieza [kg] 13.5
Volumen del cilindro por carrera doble [cm³] 770.0
Presión de trabajo mín. [bar] 2.0
Presión de trabajo máx. [bar] 6.0
Presión nominal de servicio [bar] 6.0
Presión de purga de aire mín. [bar] 0.5
Presión de purga de aire mín. / máx. [bar] 1.0
Tiempo de cierre [s] 0.7
Tiempo de apertura [s] 0.7
Longitud máxima admisible de los dedos [mm] 200.0
Peso máx. admisible por dedo [kg] 6.5
Clase de protección IP 40
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 90.0
Precisión de repetición [mm] 0.02
Normativa para sala blanca ISO 14644-1 5
Longitud X [mm] 234.0
Anchura Y [mm] 100.0
Altura Z [mm] 136.1
Momento Mx máx. [Nm] 180.0
Momento My máx. [Nm] 200.0
Momento Mz máx. [Nm] 140.0
Máx. fuerza axial Fz máx. [N] 5000.0
Versión de ampliación de potencia
Pueden ser necesarios 100 ciclos de agarre hasta que esté disponible la fuerza de agarre total (según lo indicado en la tabla de datos).

Informazioni generali sulla serie

Forza di presa
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia alla distanza P (vedi illustrazione).

Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale. La lunghezza massima consentita delle griffe vale fino a quando non viene raggiunta la pressione d'esercizio nominale. Con pressioni più alte, la lunghezza delle griffe deve essere ridotta proporzionalmente alla pressione d'esercizio nominale.

Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.

Peso del pezzo
è calcolato con presa per attrito, con coefficiente di attrito di 0,1 e con un fattore di sicurezza pari a 2, per evitare una possibile perdita di presa dovuta alla accelerazione della forza di gravità g. Pesi di pezzo maggiori sono permessi in presenza di presa geometrica.

Tempo di chiusura e apertura
sono tempi di movimento delle sole ganasce base, senza dita di presa specifiche per l'applicazione. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.

Classe camera bianca ISO 14644-1:1999
5

Principio di funzionamento
Riduttore a cuneo con trasmissione della forza superficiale

Materiale del corpo pinza
Alluminio

Materiale delle griffe base
Acciaio

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garanzia
36 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta

La fornitura comprende
Pinza nella variante ordinata, bustina con pezzi aggiuntivi (bussole di centraggio, O-ring per collegamento diretto/per il contenuto dettagliato vedere le istruzioni per l'uso) e informazioni di sicurezza. Le istruzioni specifiche del prodotto si possono scaricare da schunk.com/downloads-manuals.

Dispositivo di mantenimento della forza di presa
tramite dispositivo di sicurezza meccanico per mantenimento della forza di presa oppure tramite la valvola di mantenimento pressione SDV-P