arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
LMG 64-A Similar a la imagen

LMG 64-A

Pinza para alimentos

ID 372007

Pinza para alimentos LMG, Tamaño: 64, neumática, con mantenimiento de la fuerza de agarre: AS, Detección integrada

  • Ángulo de apertura: 90 °
  • Par de cierre: 31.5 Nm
  • Temperatura ambiente máx.: 90 °C
Detección integrada
Ángulo de apertura por garra [°] 90.0
Ángulo de cierre por garra hasta [°] 2.0
Par de cierre [Nm] 31.5
Momento de cierre generado por muelle [Nm] 5.1
Peso [kg] 3.3
Peso recomendado de la pieza [kg] 2.2
Volumen del cilindro por carrera doble [cm³] 57.0
Presión de trabajo mín. [bar] 4.0
Presión de trabajo máx. [bar] 6.5
Presión nominal de servicio [bar] 6.0
Tiempo de cierre [s] 0.4
Tiempo de apertura [s] 0.5
Tiempo de cierre/apertura, solo con muelle [s] 0.6
Longitud máxima admisible de los dedos [mm] 80.0
Peso máx. admisible por dedo [kg] 0.26
Clase de protección IP 69K
Temperatura ambiente mín. [°C] -25.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 90.0
Precisión de repetición [mm] 0.1
Momento Mx máx. [Nm] 13.5
Momento Mz máx. [Nm] 1.3
Máx. fuerza axial Fz máx. [N] 280.0

Principio de funcionamiento
mecanismo de corredera de accionamiento positivo

Material de la carcasa
Acero fino, pulido

Material de las mordazas base
Acero fino, pulido

Garantía
24 meses

Material suministrado
Juntas tóricas para la conexión directa, casquillos de centrado, junta plana para la pinza con interfaz/adaptación, manual de montaje y de instrucciones con declaración de incorporación

Mantenimiento de la fuerza de agarre
mediante muelle integrado