arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
EZU 35-EI-N-B Similar a la imagen

EZU 35-EI-N-B

Grippers autocentrantes

ID 1582079

Grippers autocentrantes EZU, Tamaño: 35, eléctrico, Interfaz de comunicación: EtherNet/IP

  • Carrera por mordaza: 35 mm
  • Fuerza de agarre mín.: 390 N
  • Fuerza de agarre máx.: 780 N
  • Suministro de energía: 24 V
  • Temperatura ambiente máx.: 55 °C
Carrera por mordaza [mm] 35.0
Fuerza de agarre mín. [N] 390.0
Fuerza de agarre máx. [N] 780.0
Longitud máxima admisible de los dedos [mm] 125.0
Peso máx. admisible por dedo [kg] 0.8
Repetibilidad de agarre (sujeción) [mm] 0.02
Repetibilidad de agarre (posicionamiento, unidireccional) [mm] 0.05
Repetibilidad (posicionamiento bidireccional) [mm] 0.15
Tiempo de cierre [s] 0.6
Tiempo de apertura [s] 0.6
Máx. velocidad (posicionamiento) [mm/s] 40.0
Aceleración máx. [mm/s²] 250.0
Peso [kg] 4.3
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 55.0
Clase de protección IP, sistema electrónico 67
Clase de protección IP de la guía/las mordazas base 40
Normativa para sala blanca ISO 14644-1 5
Categoría de sala blanca: ISO 14644-1 2015
Voltaje nominal [V] 24.0
Interfaz de comunicación EtherNet/IP
Consumo de corriente nominal de BasicGrip [A] 0.37
Consumo de corriente máx. de BasicGrip [A] 1.15
Consumo de corriente nominal de la lógica [A] 0.16
Consumo de corriente máx. de la lógica [A] 0.2
Momento Mx máx. [Nm] 48.0
Momento My máx. [Nm] 75.0
Momento Mz máx. [Nm] 43.0
Máx. fuerza axial Fz máx. [N] 1200.0

Algemene opmerkingen over de reeks

Grijpkracht
is de rekenkundige som van de individuele kracht die vanaf afstand P op elke klem wordt uitgeoefend (zie afbeelding).

Herhalingsnauwkeurigheid (grijpen)
wordt gedefinieerd als de spreiding van de feitelijke positie per klauw bij 100 opeenvolgende sluit- en openingsbewegingen op een rigide werkstuk of een vaste stop onder constante omstandigheden.

Herhalingsnauwkeurigheid (positioneren, één richting)
wordt gedefinieerd als de spreiding van de feitelijke positie per basisklem tijdens 100 opeenvolgende bewegingen naar een doelpositie vanuit dezelfde richting en onder constante omstandigheden.

Herhalingsnauwkeurigheid (positioneren, twee richtingen)
wordt gedefinieerd als de verdeling van de feitelijke positie per basisklem tijdens 100 opeenvolgende bewegingen naar een doelpositie vanuit beide richtingen en onder constante omstandigheden.

Vingerlengte
wordt gemeten uit het referentieoppervlak als de afstand P in de richting van de hoofdas.

Sluitings- en openingstijden (positionering)
De sluitings- en openingstijden zijn uitsluitend de bewegingstijden van de vingers bij maximale snelheid, maximale versnelling met inachtneming van de maximaal toegestane massa's per vinger en hebben betrekking op 50% van de beschikbare slag per klem in de basisversie.

Max. snelheid (positionering) en max. versnelling
is de snelheid en versnelling die op elke klem inwerken.

Materiaal behuizing
Aluminiumlegering, geanodiseerd

Materiaal basisklem
Staal, corrosievast

Garantie
24 maanden of 5 miljoen cycli BasicGrip/ 3 miljoen cycli StrongGrip (één cyclus bestaat uit een volledig grijpproces: "Grijper openen" en "Grijper sluiten")

Levering
Grijper inclusief veiligheidsinformatie en accessoireset met centreerhulzen voor grijper- en vingermontage. Productspecifieke instructies en software kunnen gedownload worden op schunk.com/downloads-handleidingen en schunk.com/downloads-software.