arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
EGM-M-Q-70-1-FX

EGM-M-Q-70-1-FX

ID 306352

Magnetic gripper EGM, electrical

  • Magnet type: Monopole
  • Pole form: square
  • Pole width: 70 mm
  • fixed cable outlet (30 cm cable)
  • Communication interface: digital I/O
  • Power supply: 400 V AC
  • Max. total current: 32 A
  • Number of poles: 2
  • Magnet area: 98.1 cm²
  • Magnetic circuit: 3.1 A
  • Max. ambient temperature: 50 °C
Poids [kg] 7.1
Nombre de pôles 2.0
Zone de l'aimant [cm²] 98.1
Epaisseur minimale des pièces à usiner [mm] 16.0
Charge pour surface magnétique horizontale [kg] 165.0
Charge pour surface magnétique verticale [kg] 65.0
Activations/minute max. [1/min] 10.0
Augmentation de la température du module pour 5 activations/minute [°C] 24.0
Augmentation de la température du module pour 15 activations/minute [°C] 53.0
Indice de protection IP 54
Consommation de courant lors de l'activation/la désactivation [A] 3.1
Longueur de câble [cm] 30.0
Diamètre D [mm] 129.5
Hauteur Z [mm] 75.0
Type de contrôleur magnétique ECG 02
Tension nominale [V AC] 400.0
Courant max. [A] 32.0
Nombre max. de modules par contrôleur 19.0

Principe de fonctionnement
Magnétisation des aimants permanents

Matériau du corps
Acier

Matière des mors de base
Acier

Actionnement
Impulsion électrique pour l'activation et la désactivation du système

Garantie
24 mois

Caractéristiques de la durée de vie
sur demande

Etendue de la livraison
Kit d'accessoires avec douilles de centrage