RCG 46-0
ID 1556170
Pince pour cellules rondes RCG, Taille: 46, pneumatique, Centrages: 0
- Température ambiant maxi.: 50 °C
Información técnica
| Forces de maintien magnétique* [N] | ≥ 70 |
|---|---|
| Procédé d'actionnement | pneumatique |
| Pression d'utilisation min. [bar] | 3.0 |
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 8.0 |
| Volume du cylindre par course double [cm³] | 19.4 |
| Détection des pièces | Oui |
| Détection de la course du piston | Oui |
| Maintien de la force de préhension | Oui |
| Temps de commutation [s] | 0.05 |
| Température ambiante mini. [°C] | 0.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 50.0 |
| Poids [kg] | 0.25 |
*La force de maintien magnétique est mesurée avec la cellule ronde en contact avec la pince (matériau Hilumin, épaisseur de la paroi 0,8 mm).
Informations générales concernant la gamme
Force magnétique résiduelle
Lorsque l'aimant est désactivé, la force magnétique résiduelle est inférieure à 1 N et permet d'empiler les éléments de batterie en toute sécurité.
Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Garantie
12 mois
Caractéristiques de la durée de vie
sur demande
Etendue de la livraison
Douilles de centrage, joints toriques pour connexion directe, bouchon
Maintien de la force de préhension
est assurée par le principe de l'aimant permanent en cas de panne d'air comprimé.