arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.

WDP-5X

Pneumatically actuated modular system

The pneumatically actuated modular system WDP-5X enables user-friendly set-up of large components. The modules are clamped via spring force and can be opened simultaneously with compressed air. Depending on customer's request, the pneumatic modules can be replaced by manual modules in order to enable manual actuation.
The basic modules serve as a basis for every clamping solution. They establish a rigid connection to all conventional machine tables. Using the stacking modules, the individual clamping heights can then be achieved. The form-fit connection to the workpiece is finally implemented using clamping modules in combination with clamping pins, compensation pins or clamping pin increases.
Modules utilisés en guise d'interface de table de machine

Modules utilisés en guise d'interface de table de machine

Module de base en guise d'interfaces pour toutes les tables de machine conventionnelles des centres de fraisage.
Mostrar serie
Modules utilisés pour le réglage en hauteur

Modules utilisés pour le réglage en hauteur

Modules d'empilage avec alimentation de matériau intégrée permettant d'obtenir une grande plage de hauteurs de serrage.
Mostrar serie
Modules utilisés en guise d'interfaces de pièce à usiner

Modules utilisés en guise d'interfaces de pièce à usiner

Modules de serrage ou modules de compensation utilisés en guise d'interfaces avec la pièce à usiner Les modules de serrage peuvent être actionnés par commande pneumatique ou manuelle. Les modules de compensation servent à compenser les différences de hauteur.
Mostrar serie
Tirettes de bridage

Tirettes de bridage

tirettes avec cône court pour une connexion enveloppante des pièces ou montages avec les modules de serrage.
Mostrar serie