PPU-P
Unidad lineal Pick & Place
Unidad compacta de 2 ejes para un desplazamiento más rápido en los movimientos Pick & Place habituales
Denominación
Ventajas y beneficios
- Tiempo de ciclo reducido
por consiguiente, una elevada productividad - Guías de rodillos transversales pretensadas
Eso significa absolutamente sin holguras - Carrera horizontal y vertical ajustable
para compensar las tolerancias de la estructura - Altura de la posición final delantera y trasera, ajustable independiente entre sí
se puede emplear con varias alturas de recogida y depósito - Dos posiciones de espera que pueden accionarse únicamente por controlador
para una flexibilidad máxima durante la aplicación - Dimensiones compactas
para minimizar los contornos perturbantes, durante la manipulación - Control del nivel mediante la barra de bloqueo
para mantener la seguridad del proceso en caso de paradas de emergencia - Adaptador del sistema modular
para diversas combinaciones estándar, con productos de automatización de montaje modular
Opciones e información especial
- Versión con bloqueo de descenso
impide la caída de la estructura en caso de una pérdida de energía repentina. - Sistema modular SCHUNK
Este módulo puede combinarse de forma estándar con diversos componentes del sistema modular. - Por favor, contáctenos para más información