KEH-MGT plus 06 400V/50Hz
Accessoires pour technique de serrage magnétique standard
ID 1472407
Accessoires pour technique de serrage magnétique standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Contrôleur 400 V/50 Hz
- Pour magnétiser ou démagnétiser les plaques de serrage magnétique MGT.
- Compatible avec: MGT-IC Ø1250, MGT-IC Ø1500
- Dimensions: 600 x 500 x 250 mm
- Nombre de canaux: 6
- Indice de protection IP: 20
- Tension: 400 V
- Fréquence: 50 Hz
- Poids: 26 kg
Información técnica
| Ancho [mm] | 500.0 |
|---|---|
| Voltaje principal [V] | 400.0 |
| Frecuencia [Hz] | 50.0 |
| Número de canales | 6.0 |
| Peso [kg] | 26.0 |