GPN M6-T18
Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar
ID 490587
Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Tuercas con ranuras en T de precisión
- Para una colocación y un montaje de los tornillos de banco de sujeción manuales con precisión en la mesa de la máquina.
- Indicado para: KSG, KSX, KSX-C, KSC-F, KSC-D
- Apto para ranuras en T: 18 mm
- Rosca : M6
- Peso: 0.08 kg
기술 세부 정보
| Rosca | M6 |
|---|---|
| Apto para ranuras en T [mm] | 18.0 |
| Peso [kg] | 0.08 |
Material suministrado
Ranuras en T de precisión, tornillos incluidos