arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
MCM Base 150 Illustrazione simile

MCM Base 150

Diaframma per serraggio

ID 1664764

Tempo di consegna su richiesta
Membrana di serraggio standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Membrana di serraggio rigida
  • Adatto per: ROTA MEM 150
Dati tecnici:
  • Dimensioni: Ø150 x 47.5 mm
  • Massima espansione del diametro: 2.2 mm
  • Corsa di apertura nel diametro: 1.3 mm
  • Corsa residua nel diametro: 0.9 mm
  • Peso: 3 kg
Massima espansione del diametro [mm] 2.2
Corsa di apertura nel diametro [mm] 1.3
Corsa residua nel diametro [mm] 0.9
Peso [kg] 3.0

La fornitura comprende