arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
MCM Flex 250 Illustrazione simile

MCM Flex 250

Diaframma per serraggio

ID 1664780

Plazo de entrega bajo petición
Membrana di serraggio standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Membrana di serraggio morbida
  • Adatto per: ROTA MEM 250
Dati tecnici:
  • Dimensioni: Ø250 x 47.5 mm
  • Massima espansione del diametro: 2.2 mm
  • Corsa di apertura nel diametro: 1.3 mm
  • Corsa residua nel diametro: 0.9 mm
  • Peso: 4.5 kg
Massima espansione del diametro [mm] 2.2
Corsa di apertura nel diametro [mm] 1.3
Corsa residua nel diametro [mm] 0.9
Peso [kg] 4.5

La fornitura comprende