MCM Flex 300
Membrana de sujeción
ID 1664782
Membrana di serraggio standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Membrana di serraggio morbida
- Adatto per: ROTA MEM 300
- Dimensioni: Ø300 x 47.5 mm
- Massima espansione del diametro: 2.2 mm
- Corsa di apertura nel diametro: 1.3 mm
- Corsa residua nel diametro: 0.9 mm
- Peso: 5.5 kg
Información técnica
| Massima espansione del diametro [mm] | 2.2 |
|---|---|
| Corsa di apertura nel diametro [mm] | 1.3 |
| Corsa residua nel diametro [mm] | 0.9 |
| Peso [kg] | 5.5 |
La fornitura comprende