arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GWU-S grip 125-40 Similar a la imagen

GWU-S grip 125-40

Juego de soportes para pieza de trabajo

ID 1394229

Juego de soportes para pieza de trabajo

Propiedades del producto:
  • Set de soportes de piezas – ancho 125 mm
  • Consta de cinco pares de apoyos de pieza
  • Alturas = 9, 22, 27, 32 y 34 mm.
  • Fijación magnética
  • Apto para sistema de mordazas H = 40 mm con nivel de agarre de 3 mm.
Datos técnicos:
  • Precisión de altura: 0.01 mm
  • Profundidad: 2.5 mm
  • Ancho: 125 mm
  • Peso: 0.75 kg
Width [mm] 125.0
Height [mm] 9.0
Weight [kg] 0.75

Scope of delivery
Workpiece Supports Set