KA BG19F-L 19P-1000
Conector del cable
ID 302171
Conector de cable recto con cable, lado robot, 19F, Lado del cabezal
- Ángulo: 0 °
- Número de pines: 19
- Longitud del cable: 10 m
- M16, 19 pines, zócalo, recto, cable de 10 m, filamentos de cable abiertos
Dibujos
Vista principal KV-19F-0
Asignación de pines
Conector de cable/prolongaciones de cable
Vista principal KV-19F-0
Observe que el diseño mostrado es una vista del producto básico. Las variantes de producto individuales se complementan con los siguientes diseños. Tenga en cuenta también la hoja de datos del catálogo de artículos.
El esquema, muestra el modelo básico de la Gripper con las dedos cerradas, sin tener en cuenta las dimensiones de las opciones descritas a continuación.
- 06
- Diámetro del cable a utilizar
- 90
- Enchufe recto
- 91
- Conector recto
Asignación de pines
- 12
- Lado del cabezal
- 13
- Lado del adaptador
- 90
- Conector hembra
- 91
- Conector macho
Conector de cable/prolongaciones de cable
- 90
- Conector/enchufe recto con cable de extensión
- 91
- Conector/enchufe acodado con cable de extensión
Encontrará información detallada y más conectores de cables en schunk.com