arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ELP 025-H080 Similar a la imagen

ELP 025-H080

Eje lineal compacto

ID 315716

Eje lineal compacto ELP, Tamaño: 25, eléctrico, Accionamiento directo lineal, Guías de rodillos pretensados sin holguras

  • Carrera máx.: 80 mm
  • Fuerza de accionamiento máx.: 17 N
Drive concept Linear direct drive
Max. stroke [mm] 80.0
Nominal force [N] 17.0
Max. payload (horizontal) [kg] 1.0
Max. payload (vertical) [kg] 0.75
Repeat accuracy [mm] ± 0.01
Dead weight including slide [kg] 2.0
Weight of slide [kg] 0.34
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 55.0
IP protection class 20
Cleanroom class ISO 14644-1:2015 5
Noise emission [dB(A)] 52
Clearance N (for moment load) [mm] 139.0
Length X [mm] 246.0
Width Y [mm] 60.0
Height Z [mm] 56.0
Nominal voltage [V] 24.0
Nominal current [A] 0.64
Max. current [A] 2.0
Controller electronics integrated
Communication interface digital I/O
Number of digital inputs 2.0
Rated current logic [A] 0.04
Moment Mx max. [Nm] 9.0
Moment My max. [Nm] 16.0
Moment Mz max. [Nm] 16.0
Force Fy max. [N] 1140.0
Force Fz max. [N] 1140.0
Force -Fz max. [N] 1140.0

Informations générales concernant la gamme

Course
est la course nominale maximale de l'unité. Elle peut être réduite des deux côtés par des butées finales.

Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position fin de course pour 100 cycles successifs.

Temps de déplacement
sont de véritables durées de déplacement du chariot. Les temps de réaction de l'API ne sont pas compris et sont à prendre en considération pour déterminer les temps de cycle.

Charge utile
Correspond au poids de la charge totale installée au niveau du bras. Veuillez tenir compte du fait que, en cas de dépassement de la charge utile maximale, la durée de vie est raccourcie. Veuillez tenir compte du fait que, en cas de dépassement de la charge utile maximale ainsi qu'en cas de non respect de la plage de charge utile, la durée de vie est raccourcie et que SCHUNK décline pour cela toute garantie.

Choix ou dimensionnement
Un calcul de contrôle de l'unité sélectionnée est nécessaire pour éviter les surcharges. N'hésitez pas à nous contacter.

Conditions ambiantes
Les modules sont principalement conçus pour des applications dans des conditions ambiantes propres. Veuillez tenir compte du fait que, dans des conditions ambiantes difficiles, la durée de vie des modules peut être raccourcie et que SCHUNK décline pour cela toute garantie. N'hésitez pas à nous contacter.

Matériau du corps
Alliage d'aluminium, revêtu

Guidage
Guidages à rouleaux précontraints sans jeu

Entraînement
Entraînement direct linéaire

Etendue de la livraison
Lot séparé pochette annexe avec douilles de centrage, informations sur la sécurité (instructions spécifiques au produit disponibles en ligne)

Garantie
24 mois

Caractéristiques de la durée de vie
sur demande