arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ELS 37-H160-O Similar a la imagen

ELS 37-H160-O

Eje lineal compacto

ID 314802

Eje lineal compacto ELS, Tamaño: 37, eléctrico, Husillo de accionamiento, Perfil guía

  • Carrera máx.: 160 mm
  • Fuerza de accionamiento máx.: 150 N
最大ストローク [mm] 160.0
最大駆動力 [N] 150.0
繰り返し精度 [mm] ± 0.01
最大速度 [m/s] 1.0
最大加速度 [m/s²] 8.5
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 80.0
最大有効荷重 [kg] 8.0
重量 [kg] 3.8
ガイドシステム プロファイルレールガイド
駆動方式 スピンドルドライブ
アイドルトルク [Nm] 0.06
慣性モーメント [kgm²] 0.005
スピンドル径 [mm] 12.5
スピンドルピッチ [mm] 25.4
スピンドル最大回転数 [1/min] 2360.0
長さ X [mm] 438.0
幅 Y [mm] 56.0
高さ Z [mm] 72.0
モーメント Mx 最大 [Nm] 40.0
トルク My 最大 [Nm] 250.0
モーメント Mz最大 [Nm] 250.0
クリアランス N (トルク負荷の場合) [mm] 122.0
力 Fy 最大 [N] 3000.0
力 Fz 最大 [N] 3000.0
力 -Fz max. [N] 3000.0

モデルシリーズに関する一般注意事項

周囲条件
このモジュールは主に、きれいな周囲条件で使用するために設計されています。厳しい環境下で使用するとモジュールの寿命が短くなることがあります。その場合、SCHUNKは責任を負いかねますのでご注意ください。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。

繰り返し精度
一定の条件下で位置決めサイクルを 100 回反復した後の目標位置のばらつきとして定義されます。

加速度および速度
指定の値は、ローディングを含まない、ユニットの最大値です。お客様のアプリケーションの実際の加速度と速度を、別途計算する必要があります。この最大値から逸脱する可能性があります。

レイアウトまたはコントロール計算
選択したユニットのサイズの検証が必要です。そうでないと、過負荷になる可能性があります。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。

ハウジングの材質
コーティングされたアルミ合金

ガイド
プロファイルレールガイド

駆動方式
他社製サーボモーターに問題なく対応

納品内容
組み付け・取扱説明書 (適合宣言書を含む)

保証
24 カ月