LPP
Cartesiano
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Obtenga más información y póngase en contacto aquí.
Pórtico lineal con un eje neumático de pórtico horizontal y un eje lineal neumático vertical.
Denominación
Ventajas y beneficios
- Plantilla de taladros del módulo integrada
para el montaje directo de otros componentes de manipulación - Uso de guías de carriles perfilados o rodamientos transversales
para una rigidez y precisión máximas, en la aplicación - Carrera ajustable de forma continua, mediante un ajuste fino y un ajuste de precisión adicional
para un ajuste exacto a la aplicación - Unidades preensambladas
para un mínimo esfuerzo de montaje y puesta en funcionamiento inmediata - Uso de unidades estándar del catálogo de sistemas modulares
para una solución económica completa
Opciones e información especial
- Suministro de energía
Integrado de forma estándar para un número típico de tubos y cables. - Sistema de ensamblaje con pilares
Al utilizar el sistema de ensamblaje, es posible montar la solución completa directamente sobre la mesa.