arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
PHE 80-40 Similar a la imagen

PHE 80-40

ID 300977

Carrera del módulo PHE, Tamaño: 80, neumática, Cilindro con vástago del pistón, Guía de casquillos esféricos

  • Carrera máx.: 40 mm
Carrera [mm] 40.0
Fuerza de extensión [N] 250.0
Fuerza de retracción [N] 200.0
Precisión de repetición [mm] 0.1
Diámetro del pistón [mm] 20.0
Presión de trabajo mín. [bar] 4.5
Presión de trabajo máx. [bar] 8.0
Presión nominal de servicio [bar] 6.0
Volumen del cilindro/10 mm por carrera doble [cm³] 46.0
Clase de protección IP 42
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 60.0
Peso [kg] 2.3
Concepto de accionamiento Cilindro con vástago del pistón
Par de flexión Mx máx. [Nm] 17.0
Mz máx. (retraído) [Nm] 30.0

Housing material
Aluminum

Guidance
Ball bushing guide