arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
PPU-P 10-H145-V045-ASP Similar a la imagen

PPU-P 10-H145-V045-ASP

ID 314711

Unidad lineal Pick & Place PPU-P, Tamaño: 10, neumática, con barra de bloqueo

  • carrera horizontal [eje Y]: 145 mm
  • Carrera vertical [eje Z]: 45 mm
  • Carga máxima: 1 kg
carrera horizontal [eje Y] [mm] 145.0
Ajuste de la carrera horizontal por lado [eje Y] [mm] 12.0
Carrera vertical [eje Z] [mm] 45.0
Carrera vertical lineal [eje Z] [mm] 20.0
Ajuste de la carrera vertical por lado [eje Z] [mm] 15.0
Diferencia de altura máxima entre las posiciones finales [mm] 8.0
Fuerza de extensión [N] 47.0
Fuerza de retracción [N] 57.0
Incremento de fuerza [N] 100.0
Reducir fuerza [N] 86.0
Repetibilidad por eje [mm] ± 0.01
Diámetro del pistón [eje Y] [mm] 12.0
Diámetro del pistón [eje Z] [mm] 16.0
Presión de trabajo mín. [bar] 4.0
Presión de trabajo máx. [bar] 5.0
Presión nominal de servicio [bar] 5.0
Volumen del cilindro por ciclo [cm³] 63.6
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 60.0
Carga máxima [kg] 1.0
Tiempo máximo admisible del ciclo por minuto [1/min] 95.0
Peso [kg] 4.5
Longitud X [mm] 62.0
Anchura Y [mm] 246.5
Altura Z [mm] 265.0
Momento Mx máx. [Nm] 15.0
Momento My máx. [Nm] 15.0
Momento Mz máx. [Nm] 15.0
Versión con freno de retención

Información general sobre la serie

Precisión de repetición
se define como la variación de la posición final en 100 ciclos de carrera consecutivos.

Tiempos de ciclo
referido a un movimiento Pick & Place común. Tenga en cuenta, que la longitud o el diámetro del tubo, así como los tiempos de detección de la válvula o de reacción del PLC, influyen en el tiempo de ciclo real.

Carrera
es la carrera nominal máxima por sentido del eje. Ésta puede acortarse por cada lado.

Condiciones ambientales
Los módulos se han diseñado principalmente para su uso en condiciones ambientales limpias. Tenga en cuenta que, la vida útil de los módulos puede acortarse debido al uso en condiciones ambientales difíciles y que SCHUNK, no asume ninguna clase de garantías. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

Carga útil
Es el peso de la carga total colocada en el brazo articulado. Tenga en cuenta que si se excede la carga útil máxima y no se respeta el margen de la carga útil, la vida útil se acorta y SCHUNK no asume ningún tipo de garantía en este sentido.