RCV-490
Husillo de desbarbado
ID 1423327
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Obtenga más información y póngase en contacto aquí.
Husillo de desbarbado RCV, Tamaño: 490, neumática
- Compensación máx. X: ± 8.3 mm
- Compensación máx. Y: ± 8.3 mm
Información técnica
| Rendimiento [W] | 490.0 |
|---|---|
| Revoluciones en marcha en vacío [1/min] | 30000.0 |
| Velocidad nominal [1/min] | 15000.0 |
| Ángulo de compensación máx. X [°] | ± 3 |
| Compensación máx. X [mm] | ± 8.3 |
| Ángulo de compensación máx. Y [°] | ± 3 |
| Compensación máx. Y [mm] | ± 8.3 |
| Fijación del eje | integrada |
| Trayecto de compensación recomendado [mm] | ± 4.1 |
| Fuerza de compensación radial mín. [N] | 7.0 |
| Fuerza de compensación radial máx. [N] | 53.0 |
| Presión de compensación mín. [bar] | 1.0 |
| Presión de compensación máx. [bar] | 4.1 |
| Presión de trabajo [bar] | 6.2 |
| Máximo consumo de aire [l/s] | 19.0 |
| Mandril de sujeción | Pinza ER-11 6 mm y 8 mm |
| Conexión neumática husillo | 10 mm |
| Conexión neumática compensación | 4 mm |
| Peso [kg] | 3.36 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 35.0 |
| Diámetro D [mm] | 120.7 |
| Altura Z [mm] | 271.3 |
| Fuerza Fx máx. [N] | 53.0 |
| Fuerza Fy máx. [N] | 53.0 |
Dimensiones y cargas máximas
Dimensiones y cargas máximas
Las fuerzas indicadas muestran la carga máxima.
Información general sobre la serie
Condiciones ambientales
Tenga en cuenta que la unidad no es adecuada para su uso en un área donde haya líquido de refrigeración o líquidos de corte.
Montaje
en el brazo del robot o como unidad estacionaria
Accionamiento
neumático, mediante aire comprimido filtrado (<5 µm, seco) y aceitado (1-2 gotas por minuto)
Garantía
24 meses