EPM 37-680
- Máx. derrame: 1380 mm
- Força máxima motriz: 160 kN
- Corrente nominal: 2.6 A
Detalhes técnicos
| Máx. derrame [mm] | 1380.0 |
|---|---|
| Força máxima motriz [kN] | 160.0 |
| Força nominal [kN] | 54.0 |
| Precisão de repetição [mm] | 0.1 |
| Máx. rapidez [°/s] | 2.1 |
| Máx. aceleração [°/s²] | 42.5 |
| Máx. atual [A] | 8.0 |
| Capacidade de carga máx. (horizontal) [g] | 15.0 |
| Conceito de acionamento | Acionamento direto linear |
| Momento Mx máx. [Nm] | 80.0 |
| Momento My máx. [Nm] | 300.0 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 300.0 |
| Força Fy máx. [kN] | 3000.0 |
Máx. cargas
Tempos de viagem
Máx. cargas
Momentos e forças podem ocorrer simultaneamente.
Tempos de viagem
- Eixo X:
- Curso
- Eixo Y:
- Tempos de viagem
Notas gerais sobre a série
Precisão de repetição
é definido como uma distribuição das posições finais por 100 ciclos consecutivos.
Notas de segurança
Atenção: Campo magnético! Isso se aplica particularmente a pessoas com dispositivos médicos implantados, como marca-passos, aparelhos auditivos etc.
Layout ou cálculo de controle
da unidade selecionada é absolutamente necessária, caso contrário pode ocorrer sobrecarga. Entre em contato conosco para obter assistência.
Condições ambientais
Os módulos são especialmente projetados para uso em condições com ambientes limpos. Se outras condições ambientais forem fornecidas, a SCHUNK oferece várias opções para proteger as unidades. Entre em contato conosco para obter assistência.
Guia
guia de esfera de precisão
Garantia
24 meses