FTC
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Obtenga más información y póngase en contacto aquí.
Sensor de par/fuerza flexible para compensar las tolerancias de componentes y la precisión del posicionamiento de la herramienta o pieza
Denominación
Ventajas y beneficios
- Medición de las fuerzas y momentos [N y Nm]
en los seis grados de libertad - Medición de la desviación [mm y grados]
en los seis grados de libertad - Conexión simple a una unidad de control
para un montaje mínimo y un trabajo de puesta en marcha sencillo - Flexibilidad de hasta 1,4 mm y 1,4 °
para mayor seguridad operacional - Organización simétrica de las células de medición
para un cálculo eficiente y optimizado por tiempo de computación del desplazamiento del punto central de la herramienta - Indicadores de estado mediante LED
para controlar el estado operativo, directamente en el sensor - Dispositivo mecánico de protección contra sobrecargas
para proteger el sensor