CMS 100-A
ID 1545366
- Número de pasos de fluido: 12
- Fuerza Fz máx.: 1800 N
- Carga útil total máx.: 43 kg
Información técnica
| Peso de la pieza recomendado [kg] | 43.0 |
|---|---|
| Precisión de repetición [mm] | 0.02 |
| Peso [kg] | 1.04 |
| Número de pasos neumáticos | 12.0 |
| Pasos de alimentación para uso radial | 12.0 |
| Rosca de conexión de aire del paso neumático (radial) | G1/8" |
| Brida de acoplamiento, lado de la herramienta | ISO 9409-1-100-6-M8 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 60.0 |
| Altura Z [mm] | 28.0 |
| Esquema de conexión de los tornillos | J |
| máx. fuerza de tensión estática Fz [N] | 1800.0 |
| Momento dinámico máx. Mx/My [Nm] | 230.0 |
| Momento dinámico máx. Mz [Nm] | 230.0 |
| Momento estático máx. Mx/My [Nm] | 500.0 |
| Momento estático máx. Mz [Nm] | 1185.0 |
Dimensiones y cargas máximas
Diagrama de carga
Dimensiones y cargas máximas
Esta es la suma de todas las cargas estáticas cuya acción está permitida sobre el sistema de cambio para garantizar un funcionamiento libre de errores.
Diagrama de carga
Máximo peso de manipulación en función de la aceleración y del brazo de palanca (por Mx/My). El diagrama no sustituye al diseño técnico.
- Eje X:
- Brazo de palanca
- Eje Y:
- Peso
Información general sobre la serie
Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.
Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.
Accionamiento
Manual, mediante palanca de bloqueo
Principio de funcionamiento
El cabezal y el adaptador se bloquean y se desbloquean mediante un bulón accionando la palanca manual.
Carcasa
La carcasa se ha fabricado con una aleación de aluminio anodizado duro y altamente resistente. Los componentes funcionales están hechos de acero inoxidable templado.
Garantía
24 meses