CPS 040-K-S
ID 1613282
- Rilevamento blocco: integrata
- Numero dei passaggi fluidi: 8
- Forza Fz max: 5650 N
Specifiche tecniche
| Versione | Versione standard |
|---|---|
| Rilevamento blocco | integrata |
| Forza di bloccaggio [N] | 5600.0 |
| Forza di richiamo (pistone operativo) [N] | 91.0 |
| Precisione di ripetibilità [mm] | 0.015 |
| Peso [kg] | 1.1 |
| Distanza max. nel bloccaggio [mm] | 3.0 |
| Numero dei passanti pneumatici | 8x G1/8" |
| Blocco/sblocco collegamento principale | G1/8" |
| Disassamento massimo consentito XY [mm] | ± 2 |
| Offset XY angolare max consentito [°] | ± 1 |
| Offset Z angolare max consentito [°] | ± 2 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 60.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 4.5 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 7.0 |
| Pressione d'esercizio nominale [bar] | 6.0 |
| Diagramma di collegamento viti | 2 x J |
| Tempo di apertura [s] | 0.1 |
| Tempo di chiusura [s] | 0.1 |
| Volume del cilindro per corsa doppia [cm³] | 42.0 |
| Portata a 6 bar (per distributore) | 650 l/min (G1/8") |
| Coppia dinamica max Mx [Nm] | 350.0 |
| Coppia dinamica max My [Nm] | 350.0 |
| Coppia dinamica max Mz [Nm] | 350.0 |
| Max coppia statica Mx [Nm] | 1050.0 |
| Max coppia statica My [Nm] | 1050.0 |
| Coppia statica max. Mz [Nm] | 1050.0 |
| Forza Fx max [N] | 8000.0 |
| Forza Fy max [N] | 8000.0 |
| Forza Fz max [N] | 5650.0 |
| Forza Fx massima dinamica [N] | 2700.0 |
| Forza Fy massima dinamica [N] | 2700.0 |
| Forza Fz massima dinamica [N] | 1900.0 |
Carichi max.
Tabella carichi
Carichi max.
È la somma di tutti i carichi statici che possono agire sul cambio utensile.
Tabella carichi
- Asse X:
- Braccio leva
- Asse Y:
- Capacità di carico
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.
Pressão mínima
A pressão mínima é a pressão mínima necessária para bloquear o sistema. Essa pressão deve estar presente continuamente durante a operação.
Auto-retenção
O trocador automático de ferramentas possui um recurso de auto-retenção que evita que a ferramenta caia em caso de queda de pressão. O mestre de troca e o adaptador de troca podem ser separados por meio do acionamento pneumático do pistão.
Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Princípio de funcionamento
esferas acionadas por pistão com mola integrada (para suportar a posição travada do pistão)
Transmissão de meios
variável através de módulos de passagem de acessórios, dependendo do tamanho da unidade
Carcaça
A carcaça é feita de liga de alumínio de alta resistência e revestimento rígido. Os componentes funcionais são feitos de aço endurecido e livre de corrosão.
Garantia
24 meses
Características de vida útil
mediante consulta