arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
Trocador asséptico de ferramentas Ilustração semelhante

Trocador asséptico de ferramentas

Trocadores automáticos de ferramentas
Trocador de ferramentas confiável para ambientes de produção sensíveis, graças ao design higiênico

Cambios de herramienta fiables para entornos de producción sensibles gracias al diseño higiénico

Cambiar las herramientas de forma segura y fiable en salas asépticas es un paso clave del proceso; al mismo tiempo, es una fuente típica de errores en el día a día del trabajo. Nuestro sistema de cambio de herramienta permite realizar cambios de herramienta rápidos y uniformes en entornos de producción delicados y, al mismo tiempo, cumple los requisitos más estrictos en higiene. Le permite reducir la intervención manual, simplificar los cambios de lote y crear una base flexible para procesos estables y fiables.

¡Contáctenos ahora!

Qué ventajas obtiene

  • Uso fiable y seguro en entornos asépticos​

Su uso en entornos de producción asépticos está respaldado por materiales conformes a la FDA, idoneidad para salas blancas según la norma ISO 14644 y un diseño acorde con el anexo 1 de la Guía europea de prácticas correctas de fabricación, lo que también reduce los esfuerzos de validación.​

  • Cambios de lote flexibles sin intervención manual​

Los cambios de lote pueden aplicarse de forma eficaz y sin intervención manual, incluso con el tamaño de lote 1 y la producción personalizada de medicamentos.​

  • El sistema de cambio adecuado para cada necesidad​

Puede diseñarse con precisión en cuanto a tamaño, rango de fuerza, transmisión de medios y tipo de accionamiento​.

Sistema de cambio de herramienta aséptico Creación rápida de prototipos

Manipulación y llenado de viales

Los viales se colocan individualmente en la estación de transferencia. Ahí, otro robot los retira y los transfiere a la línea de llenado. Tras el proceso, los viales se colocan en una bandeja y la pinza se cambia automáticamente. La nueva pinza coloca las bandejas en una cinta transportadora y las traslada a la estación de embalaje. El sistema de cambio de herramienta aséptico combinado con robots garantiza un llenado eficaz y seguro, así como una manipulación precisa de los viales.

Foto de personas

Cambio seguro de herramientas ​

Póngase en contacto con nosotros. Juntos aclaramos sus necesidades, evaluamos la integración en sus procesos y, si es necesario, le prestamos asistencia en un proyecto de desarrollo conjunto.​

¡Contáctenos ahora!