COB CB4-A
Módulos de paso
ID 1586396
Módulos de paso, CB4, Lado del adaptador
- Número de pines: 5
Información técnica
| Adecuado en | Herramienta |
|---|---|
| Esquema de conexión de los tornillos | B |
| Tipo de transmisión | Comunicación |
| Peso [kg] | 0.111 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 60.0 |
| Clase de protección IP | IP64 (solo en un estado acoplado) |
| Sistema de bus | EtherNet, EtherCat, PROFINET |
| Velocidad de transmisión [Mbit/s] | 100 |
| Tensión directa [V DC] | 48.0 |
| Conexión eléctrica | Conector hembra M12, con codificación D, 4 polos |
| Conexión de salida | radial |
| Número de pines | 5.0 |
| Potencia de salida nominal [A] | 10.0 |
| Corriente lógica nominal [A] | 2.0 |
| Conexión eléctrica | Conector hembra M12, con codificación L, 5 polos |
| Salida de la conexión eléctrica | radial |
Recomendamos utilizar los cables de conexión y las prolongaciones de cable adecuados que se indican en las páginas siguientes para una aplicación optimizada en cuanto al contorno de interferencias.
Información general sobre la serie
Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.
Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.