COS E06-K
Doorvoermodules
ID 1586981
Doorvoermodules, E06, Masterzijde
- Aantal pincontacten: 6
Información técnica
| Geschikt op | Wisselkop |
|---|---|
| Schroefaansluitschema | S1 |
| Overdrachtstype | Signaal |
| Gewicht [kg] | 0.005 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 60.0 |
| Aantal pincontacten | 6.0 |
| Nominale stroom [A] | 3.0 |
| Wisselspanning [V AC] | 50.0 |
| Gelijkspanning [V DC] | 50.0 |
| Elektrische aansluiting | Soldeercontacten |
| Uitgang aansluiting | axiaal |
Algemene opmerkingen over de reeks
Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.
Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.