AGE-S-XYZ-160-P
Ident.-Nr. 324564
Alternative Produkte:
- Ausgleichsweg XY: ± 10 mm
- Ausgleichsweg Z: 14 mm
- Werkstückgewicht: 60 kg
- Kolbenkraft Positionsspeicher: 2900 N
- Kraft Fz max.: 800 N
- Kraft Fd max.: 2000 N
Technische Details
| Kompenzace XY [mm] | ± 10 |
|---|---|
| Kompenzace Z [mm] | 14.0 |
| Doporučená manipulační hmotnost, svisle [kg] | 60.0 |
| Doporučená manipulační hmotnost, vodorovně [kg] | 40.0 |
| Uzamykací síla [N] | 1800.0 |
| Síla pístu - paměť polohy [N] | 2900.0 |
| Max. radiální síla, uložení polohy [N] | 309.0 |
| Síla pístu Z [N] | 1900.0 |
| Min. síla pružiny [N] | 640.0 |
| Min. provozní tlak [bar] | 2.5 |
| Max. provozní tlak [bar] | 8.0 |
| Jmenovitý provozní tlak [bar] | 6.0 |
| Opakovatelná přesnost [mm] | 0.1 |
| Montáž na straně robotu | ISO 9409-1-160-6-M10 |
| Montáž na straně nástroje | ISO 9409-1-160-6-M10 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 14.5 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 60.0 |
| Délka X [mm] | 215.0 |
| Šířka Y [mm] | 200.0 |
| Výška Z [mm] | 137.0 |
| Max. moment Mx [Nm] | 200.0 |
| Max. moment My [Nm] | 200.0 |
| Max. moment Mz [Nm] | 100.0 |
| Max. síla Fz [N] | 800.0 |
| Max. síla Fd [N] | 2000.0 |
Rozměry a maximální zatížení
Rozměry a maximální zatížení
Toto je max. součet všech momentů a zatížení (akcelerační síly a momenty, procesní síly atd.), které mohou působit na kompenzační jednotku tak, aby byla zajištěna její bezchybná funkce.
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.
Systém vedení
robustní lineární vedení
Monitorování
Uzamykání a odemykání XY pomocí magnetického snímače a zdvihu Z pomocí indukčního polohového senzoru.
Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Tělo
Plášť sestává z vysoce pevné hliníkové slitiny s tvrdou povrchovou úpravou. Funkční součástky jsou vyrobeny z tvrzené oceli.
Rozsah dodávky
Kompenzační jednotka v objednané variantě, prvky pro mechanické připojení a bezpečnostní informace. Návody pro konkrétní produkt si můžete stáhnout na stránkách schunk.com/downloads-manuals.
Záruka
24 měsíců