arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
AGM-Z 031 Similar a la imagen

AGM-Z 031

Unidad de compensación

ID 1575899

Unidad de compensación AGM-Z, Tamaño: 031, con mecanismo de bloqueo

  • Trayecto de compensación Z: 4 mm
  • Fuerza Fz máx.: 100 N
  • Fuerza Fd máx.: 200 N
  • Fuerza de resorte máx.: 50 N
  • Clase de protección IP: 50
Trayecto de compensación Z [mm] 4.0
Fuerza de enclavamiento retraída [N] 170.0
Fuerza de enclavamiento desplegada [N] 270.0
Fuerza de resorte mín. [N] 28.0
Fuerza de resorte máx. [N] 50.0
Presión de trabajo mín. [bar] 2.5
Presión de trabajo máx. [bar] 6.5
Presión nominal de servicio [bar] 6.0
Precisión de repetición [mm] 0.02
Conexión del lado del robot ISO 9409-1-31.5-4-M5
Conexión del lado herramienta ISO 9409-1-31.5-4-M5
Peso [kg] 0.5
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 60.0
Consumo de fluido [cm³] 5.0
Tiempo de extensión [s] 0.08
Tiempo de retracción [s] 0.08
Conexiones neumáticas bloqueadas y desbloqueadas M5
Carga excéntrica máx. [mm] 300.0
Clase de protección IP 50
Momento estático máx. Mx/My [Nm] 12.0
Momento estático máx. Mz [Nm] 20.0
Máx. fuerza estática Fx/Fy [N] 100.0
Máx. fuerza estática Fz [N] 100.0
Momento dinámico máx. Mx/My [Nm] 2.7
Momento dinámico máx. Mz [Nm] 4.5
Fuerza Fx máx. dinámica [N] 50.0
Fuerza Fy máx. dinámica [N] 50.0
Fuerza Fz máx. dinámica [N] 50.0
Fuerza máx. Fd [N] 200.0
Todos los datos técnicos pueden consultarse en schunk.com.

Información general sobre la serie

Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

Consumo de fluido
se refiere al consumo de aire por un ciclo de retracción y extensión

Sistema de guía
Guías de bolas

Monitorización
mediante conmutador magnético o sensor de proximidad inductivo

Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4

Carcasa
aleación de aluminio anodizado duro, componentes funcionales de acero templado

Material suministrado
Unidad de compensación en la variante pedida, elementos para la conexión mecánica e información sobre seguridad. Las instrucciones específicas del producto pueden descargarse en schunk.com/downloads-manuals.

Garantía
24 meses