FUS-001
ID 320518
- Compensación XY: 1.7 mm
- Desviación de giro: 4.5 °
- Rigidez de desplazamiento: 1.7 N/mm
- Presión de compensación máx.: 23 mm
- Fuerza Fz máx.: 22 N
- Fuerza Fd máx.: 360 N
Información técnica
| Bloqueo | con mecanismo de bloqueo |
|---|---|
| Compensación XY [mm] | 1.7 |
| Adaptador angular [°] | 1 |
| Ángulo de compensación rotatorio [°] | 4.5 |
| Rigidez de desplazamiento [N/mm] | 1.7 |
| Presión de compensación máx. [mm] | 23.0 |
| Precisión de repetición [mm] | ± 0.026 |
| Peso [kg] | 0.18 |
| Presión de trabajo mín. [bar] | 5.0 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 6.0 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 60.0 |
| Fuerza máx. Fx/Fy instalación vertical [N] | 22.0 |
| Fuerza máx. Fx/Fy instalación horizontal [N] | 6.7 |
| Fuerza de bloqueo Fz [N] | 22.0 |
| Fuerza máx. Fd [N] | 360.0 |
| Diámetro D [mm] | 56.9 |
| Altura Z [mm] | 41.5 |
| Momento Mx máx. [Nm] | 3.4 |
| Momento My máx. [Nm] | 3.4 |
Dimensiones y cargas máximas
Dimensiones y cargas máximas
Die angegebenen Kräfte und Momente sind Maximalwerte im entriegeltem Zustand und dürfen gleichzeitig auftreten. Im verriegeltem Zustand sind nur die Belastungen verursacht durch die Eigenmasse und Beschleunigungen zulässig.
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.
Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.
Überwachung
durch induktiven Näherungsschalter
Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Material
Elastomerwerkstoff
Gehäuse
Aluminium
Lieferumfang
ohne Befestigungsschrauben
Gewährleistung
24 Monate