MRU
Unidad de giro en miniatura
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Obtenga más información y póngase en contacto aquí.
Unidad de giro plana, rápida y ligera con numerosas opciones, como árbol con brida o de salida, conductor de fluido y mucho más.
Denominación
Ventajas y beneficios
- Serie uniformemente dividida con aumento constante del par de giro
para muchas aplicaciones, la unidad y el tamaño constructivo adecuado, está disponible de forma estándar. - Siempre con una elevada capacidad de ajuste de la posición final
para un ajuste flexible, del ángulo de giro - Accionamiento con eje de brida o eje PTO
para una conexión sencilla - Pasos de fluido para gases, líquidos o vacío
de este modo se evitan tubos que interfieran - Posición final sin holguras
para una máxima exactitud - Serie extendida
hacia arriba mediante la serie SRU-plus, para un amplio rango de aplicaciones
Opciones e información especial
- Opciones e información especial
Hay disponibles más ángulos de giro bajo demanda.