arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SKE 22 Similar a la imagen

SKE 22

ID 351102

Cabezal giratorio en miniatura SKE, Tamaño: 22, neumática, sin alimentación directa, Ángulo de giro: 90 °, Posibilidad de ajuste de la posición final: 5 °

  • Torque: 0.75 Nm
Ángulo de giro [°] 90
Posibilidad de ajuste de la posición final [°] 5
Torque [Nm] 0.75
Clase de protección IP 30
Peso [kg] 0.2
Tiempo de giro (1x ángulo de giro nominal) sin carga útil adherida [s] 0.8
Consumo de fluido (2 x ángulo nominal) [cm³] 20.0
Presión nominal de servicio [bar] 4.0
Presión de trabajo mín. [bar] 1.0
Presión de trabajo máx. [bar] 6.0
Diámetro del tubo de conexión 4.3 x 3 x 0.65
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 50.0
Precisión de repetición [°] 0.03
Longitud X [mm] 74.0
Anchura Y [mm] 56.0
Altura Z [mm] 56.0
Momento My máx. [Nm] 19.0
Fuerza Fx máx. [N] 380.0

General notes about the series

Repeat accuracy
is defined as a distribution of the end position for 100 consecutive cycles.

Swiveling time
is the rotation time of pinion/flange around the nominal rotation angle. Valve switching times, hose filling times, or PLC reaction times are not included and are to be considered when cycle times are calculated.

Torque
is specified in relation to the rotary axis and at a nominal operating pressure of 4 bar.

Direct adaption of grippers
Some RH grippers can be directly flange-mounted to the SKE without an adapter plate. In this case, please note the screw connection diagram.

Housing material
Aluminum

Material of the (internal) functional components
Steel

Actuation
pneumatic, with filtered compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Operating principle
double acting piston with geared transmission

Scope of delivery
Small parts for mounting, flow control couplings, Assembly and Operating Manual with Manufacturer's Declaration.

Warranty
24 months