CC ER 32 P Ø10.5-11
Collet chucks de precisión ER
ID 1380931
CC ER 32 P Ø10.5-11, Collet chucks de precisión ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Para diámetro de sujeción: Ø11
- Diámetro: 11 mm
- Longitud L1: 40 mm
- Concentricidad: ≤ 0,002 mm
Información técnica
| Pour | ER 32 |
|---|---|
| Pour diamètre de serrage | Ø11 |
| D1 min. [mm] | 10.5 |
| D1 max. [mm] | 11.0 |
| D2 [mm] | 32.0 |
| D3 [mm] | 33.0 |
| L1 [mm] | 40.0 |
| Poids [kg] | 0.155 |
Norme DIN ISO 15488-B pour pince de serrage ER