arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
CC ER 40 P Ø23.5-24 Similar a la imagen

CC ER 40 P Ø23.5-24

Collet chucks de precisión ER

ID 1381039

CC ER 40 P Ø23.5-24, Collet chucks de precisión ER
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Para diámetro de sujeción: Ø24
  • Diámetro: 24 mm
  • Longitud L1: 46 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,002 mm
For ER 40
For clamping diameter Ø24
D1 min. [mm] 23.5
D1 max. [mm] 24.0
D2 [mm] 40.0
D3 [mm] 41.0
L1 [mm] 46.0
Weight [kg] 0.199
ER collet standard DIN ISO 15488-B