SKP HSK 40
Medidor de fuerza de sujeción
ID 205962
SKP HSK 40, Medidor de fuerza de sujeción
- Para la interfaz: HSK 40
- Diámetro: 40 mm
Información técnica
| Para la interfaz | HSK 40 |
|---|---|
| D1 [mm] | 40.0 |
| D2 [mm] | 45.0 |
| L1 [mm] | 101.0 |
| L2 [mm] | 209.0 |
| Peso [kg] | 1.31 |