arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SKP HSK 63 Similar a la imagen

SKP HSK 63

Medidor de fuerza de sujeción

ID 205964

SKP HSK 63, Medidor de fuerza de sujeción
  • Para la interfaz: HSK 63
  • Diámetro: 63 mm
Para la interfaz HSK 63
D1 [mm] 63.0
D2 [mm] 54.5
L1 [mm] 130.0
L2 [mm] 248.0
Peso [kg] 2.6