arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
GZB-S Ø22 Ø12 KD Similar a la imagen

GZB-S Ø22 Ø12 KD

Casquillos intermedios, resistentes a la refrigeración

ID 207895

GZB-S Ø22 Ø12 KD, Casquillos intermedios, resistentes a la refrigeración
  • Resistente a la refrigeración
  • Diámetro de sujeción: 12 mm
  • Diámetro exterior: 22 mm
  • Longitud: 50.5 mm
Technologie Mezilehlá pouzdra, odolná vůči chladivu
Řada GZB-S KD
Rozhraní upínače nástrojů GZB-S Ø 22 KD
Upínací průměr D1 12 mm
Vnější průměr D2 22 mm
D3 [mm] 25.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 50,5 mm / 2.0"
Projekční délka L1 [mm] 50.5
L10 [mm] 2.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.2
Odolná chladivu ano
Standardní délka ano

Provedení
Odolná chladivu

Obvodová házivost
≤ 0,003 mm

Chlazení
Pro vnitřní přívod chladiva
Odolné vůči chladivu do max. 80 bar
Uzavřené pouzdo

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání