arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TENDO EC JIS-BT 40 Ø12x130 Podobné zobrazení

TENDO EC JIS-BT 40 Ø12x130

Hydraulický upínač nástrojů

ID 1420629

TENDO EC JIS-BT 40 Ø12x130, Upínače nástrojů
  • Hydraulický upínač nástrojů
  • Řada: TENDO E compact
  • Rozhraní upínače nástrojů: JIS-BT 40
  • Uchopovací průměr: 12 mm
  • Projekční délka: 130 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,005 mm při 2,5 x D
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
  • Min. točivý moment: 110 Nm
Rozsah dodávky: Nezahrnuje ovládací klíč
Technologie Hydraulický upínač nástrojů
Řada TENDO E compact
Rozhraní upínače nástrojů JIS-BT 40
Norma upínače držáku DIN ISO 7388-2 JD/JF
Upínací průměr D1 12 mm
D2 [mm] 42.0
D3 [mm] 44.5
D6 [mm] 32.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 130 mm / 5.1"
L2 [mm] 46.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 32.0
L5 [mm] 103.0
G M8x1
Min. točivý moment [Nm] 110.0
Vlastní hmotnost [kg] 2.1
Odolná chladivu ano

Provedení
TENDO E compact (E compact = výborný poměr cena-výkon)
Tvary a rozměry v souladu s ISO 7388

Obvodová házivost
≤ 0,005 mm při 2,5 x D

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Jakost stopky nástroje
h6

Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek

Datové nosiče
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Napájení chladivem
Dodávka chladiva podle ISO 7388 JD/JF
Vyvrtané otvory pro tvar JF jsou utěsněné závrtnými šrouby jako dopravními pojistkami

Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky

Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání