arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TENDO Turn DKE Ø32 Ø20x59 Similar a la imagen

TENDO Turn DKE Ø32 Ø20x59

Portaherramientas hidráulico

ID 216406

TENDO Turn DKE Ø32 Ø20x59, Portaherramientas
  • Portaherramientas hidráulico
  • Serie: TENDO Turn
  • Interfaz del portaherramientas: DKE
  • Diámetro de sujeción: 20 mm
  • Longitud de proyección: 19.5 mm
  • Par de apriete mín.: 280 Nm
Material suministrado: No incluye una llave de accionamiento
Técnica Portaherramientas hidráulico
Serie TENDO Turn
Interfaz del portaherramientas DKE
Diámetro de sujeción D1 20 mm
D2 [mm] 42.0
D3 [mm] 60.0
D5 [mm] 32.0
D6 [mm] 39.1
L [mm] 78.5
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 19,5 mm / 0.8"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 4.5
L8 [mm] 21.5
G M18x1
Par de apriete mín. [Nm] 280.0
Peso [kg] 0.7
Resistente a la refrigeración sí
Longitud estándar sí

Modelo
DIN 69880 forma E1 y E2 para refrigeración interna
Para herramientas de torneado con mangos cilíndricos

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales

Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Material suministrado
No incluye una llave de accionamiento

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta