TENDO Turn DSE Ø20 Ø12x48 OAS
Portaherramientas hidráulico
ID 216503
TENDO Turn DSE Ø20 Ø12x48 OAS, Portaherramientas
- Portaherramientas hidráulico
- Serie: TENDO Turn
- Interfaz del portaherramientas: DSE
- Versión con un tornillo de accionamiento para la sujeción interior/exterior
- Diámetro de sujeción: 12 mm
- Longitud de proyección: 16 mm
- Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 65 Nm
Información técnica
| Tecnologia | Mandrino idraulico |
|---|---|
| Serie | TENDO Turn |
| Attacco portautensile | DSE |
| Diametro di serraggio D1 | 12 mm |
| D3 [mm] | 53.0 |
| D5 [mm] | 20.0 |
| D6 [mm] | 23.4 |
| L [mm] | 64.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 16 mm / 0.6" |
| L2 [mm] | 46.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 3.5 |
| G | M8x1 |
| Coppia min. [Nm] | 65.0 |
| Peso [kg] | 0.4 |
| A tenuta stagna | Sì |
| Lunghezze standard | Sì |
Versione
Completamente cilindrico per utensili motorizzati
Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale
La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta