arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TRIBOS-Mini SVL-12 Ø3x100 KD Similar a la imagen

TRIBOS-Mini SVL-12 Ø3x100 KD

Prolongaciones de sujeción poligonales resistentes al refrigerante

ID 1516599

TRIBOS-Mini SVL-12 Ø3x100 KD, Prolongaciones de sujeción poligonales resistentes al refrigerante
  • TRIBOS-Mini SVL
  • Diámetro de sujeción: 3 mm
  • Diámetro de sujeción del lateral de la máquina: 12 mm
  • Longitud total: 100 mm
  • Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Par de apriete mín.: 1.5 Nm
Técnica Prolongaciones de sujeción poligonales resistentes al refrigerante
Serie TRIBOS-Mini SVL
Interfaz del portaherramientas SVL-12 KD
Diámetro de sujeción D1 3 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D5 12 mm
Longitud total L [mm] 100.0
L2 [mm] 38.5
L3 [mm] 25.0
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 24.0
Par de apriete mín. [Nm] 1.5
Peso [kg] 0.09

Modelo
Funciona perfectamente combinado con nuestros sistemas de portaherramientas TENDO y TRIBOS

Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Límite máx. de revoluciones
52.000 1/min

Individual
Puede acortarse individualmente desde la longitud estándar de 100 mm hasta un mínimo de 50 mm

Archivos CAD
Los dibujos según DIN SPEC 69874 están disponibles en schunk.com; para obtener más información, póngase en contacto con cad.cax.daten@de.schunk.com