TRIBOS-Mini SVL-12 Ø4x100 KD
Prolongaciones de sujeción poligonales resistentes al refrigerante
ID 1516594
TRIBOS-Mini SVL-12 Ø4x100 KD, Prolongaciones de sujeción poligonales resistentes al refrigerante
- TRIBOS-Mini SVL
- Diámetro de sujeción: 4 mm
- Diámetro de sujeción del lateral de la máquina: 12 mm
- Longitud total: 100 mm
- Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Par de apriete mín.: 2.5 Nm
Información técnica
| Técnica | Prolongaciones de sujeción poligonales resistentes al refrigerante |
|---|---|
| Serie | TRIBOS-Mini SVL |
| Interfaz del portaherramientas | SVL-12 KD |
| Diámetro de sujeción D1 | 4 mm |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 11.0 |
| D5 | 12 mm |
| Longitud total L [mm] | 100.0 |
| L2 [mm] | 38.0 |
| L3 [mm] | 25.0 |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 24.0 |
| Par de apriete mín. [Nm] | 2.5 |
| Peso [kg] | 0.09 |
Modelo
Funciona perfectamente combinado con nuestros sistemas de portaherramientas TENDO y TRIBOS
Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Límite máx. de revoluciones
52.000 1/min
Individual
Puede acortarse individualmente desde la longitud estándar de 100 mm hasta un mínimo de 50 mm
Archivos CAD
Los dibujos según DIN SPEC 69874 están disponibles en schunk.com; para obtener más información, póngase en contacto con cad.cax.daten@de.schunk.com