SGWB-CG3-B 125-57-33
Agarre de mordazas reversibles
ID 1514374
Mordazas de sistema, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Agarre de carburo de la mordaza reversible, móvil
- Indicado para: KSC3 125
- Dimensiones: 125 x 57 x 33 mm
- paso de agarre: 3 mm
- Peso: 1.3 kg
Información técnica
| 폭 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 깊이 [mm] | 33.0 |
| 높이 [mm] | 57.0 |
| 번들 | 부품 |
| 중량 [kg] | 1.3 |
제공 범위
시스템 죠, 고정 나사