SGWB-G3-B 40-40.3-28
反爪
ID 1514379
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Úchop reverzibilní čelisti, pohyblivý
- Vhodné pro: KSC3 80, KSC 80, KSC-F 80
- Rozměry: 40 x 40,3 x 28 mm
- krok uchopení: 3 mm
- Vlastní hmotnost: 0.4 kg
Technical details
| Šířka [mm] | 40.0 |
|---|---|
| Hloubka [mm] | 40.3 |
| Výška [mm] | 28.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 15.0 |
| Svazek | kus |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.4 |
Rozsah dodávky
Systémová čelist, upevňovací šrouby