SGWB-G3-B 65-57-33
Agarre de mordazas reversibles
ID 1514380
Mordazas de sistema, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Agarre de mordaza reversible móvil
- Indicado para: KSC3 125, KSC 125, KSC-F 125
- Dimensiones: 65 x 57 x 33 mm
- paso de agarre: 3 mm
- Peso: 0.9 kg
Información técnica
| Ancho [mm] | 65.0 |
|---|---|
| Profundidad [mm] | 57.0 |
| Altura [mm] | 33.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 25.0 |
| Grupo | Unidad |
| Peso [kg] | 0.9 |
Material suministrado
Sistema de mordazas, tornillos de fijación