arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SGWB-G5-B 125-57-33 유사 그림

SGWB-G5-B 125-57-33

Reversal jaws grip

ID 1514365

시스템 죠, 표준형

제품 특징:
  • Reversal jaw grip, movable
  • 적합한 대상: KSC3 125
기술 데이터:
  • 치수: 125 x 57 x 33 mm
  • 그립 스텝: 5 mm
  • 중량: 1.2 kg
폭 [mm] 125.0
깊이 [mm] 57.0
높이 [mm] 33.0
번들 부품
중량 [kg] 1.2

제공 범위
시스템 죠, 고정 나사