SGWB-G5-B 160-81-50
Reversal jaws grip
ID 1522330
시스템 죠, 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- Reversal jaw grip, movable
- 인터페이스 1: W-160
- 적합한 대상: KSC3 160
- 치수: 160 x 81 x 50 mm
- 그립 스텝: 5 mm
- 중량: 3.25 kg
Información técnica
| 폭 [mm] | 160.0 |
|---|---|
| 깊이 [mm] | 81.0 |
| 높이 [mm] | 50.0 |
| 번들 | 부품 |
| 중량 [kg] | 3.25 |
제공 범위
시스템 죠, 고정 나사