arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SGWB-G5-B 80-41.5-28 Similar a la imagen

SGWB-G5-B 80-41.5-28

Agarre de mordazas reversibles

ID 1514364

Mordazas de sistema, estándar

Propiedades del producto:
  • Agarre de mordaza reversible móvil
  • Indicado para: KSC3 80
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 80,4 x 41,5 x 28 mm
  • paso de agarre: 5 mm
  • Peso: 0.5 kg
Ancho [mm] 80.0
Profundidad [mm] 41.5
Altura [mm] 28.0
Grupo Unidad
Peso [kg] 0.5

Material suministrado
Sistema de mordazas, tornillos de fijación