SGWB-GL-B 80-40-28
Mors réversibles, grip
ID 1514377
Mors système, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors réversible, mobile
- Pour le serrage de pièces préestampées
- Compatible avec: KSC3 80
- Dimensions: 80 x 40 x 28 mm
- étape de préhension: 3 mm
- Poids: 0.5 kg
Información técnica
| Largeur [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Profondeur [mm] | 28.0 |
| Hauteur [mm] | 40.0 |
| Offre groupée | Pièce |
| Poids [kg] | 0.5 |
Etendue de la livraison
Mors du système, vis de fixation